Publique sus productos
FLEX DOOR  -  GLAZED DOOR
Flex

FLEX DOOR - GLAZED DOOR

4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
Traducido por Google,
Las puertas interiores FLEX están disponibles como una gama completa de puertas contemporáneas y puertas dobles, y en tamaños personalizados. Las puertas se pueden suministrar en versiones con o sin vidrio. El diseño se realza con una selección de cerraduras y manijas. Las puertas están diseñadas para integrarse en nuestros sistemas de paredes sólidas, como FLEX FINELINE, FLEX PLAINLINE y nuestro sistema FLEX WOODLINE, pero también se pueden instalar en aberturas construidas en el sitio. Es compatible con Flex Woodline, Flex Fineline, Flex Office y Flex Plainline.
Especificaciones
  • MATERIALS Depending on sound, fire and design requirements: MDF, solid wood or MDF and solid wood combined with glass. FINISH Standard NCS S 0500-N. Choice of NCS colour or veneered in oak, birch, ash, etc. (options). SOUND TRANSMISSION CLASS 25, 30, 35 or 40 R'w (field dB). FIRE CLASS E30, EI30, E60 and EI60.
Especificaciones técnicas
  • Referenciadoor_01
  • Familia de productoDoor
  • Grupo de productosDoor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors
  • CSI UniFormat II CódigoC1020
  • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

Disponibilidad en regiones

Europa
Suecia