Publique sus productos
FLEX FLOW - AIR TRICKLE DOUBLE TOP VENT
FLEX FLOW - AIR TRICKLE DOUBLE TOP VENT
    Flex

    FLEX FLOW - AIR TRICKLE DOUBLE TOP VENT

    Traducido por Google,
    Portal de la puerta. DISEÑO Portal de puerta con marco visto y hoja de puerta empotrada. Completo con zona de cableado y luz superior. Es compatible con Flex Woodline, Flex Glassline, Flex Fineline, Flex Office y Flex Plainline.
    Especificaciones
    • FINISH Standard design, NCS S 0500-N. Factory-painted in chosen NCS colour. Veneered in oak, birch, ash, etc. DOOR SHEET Solid or with glazing cut-out. TOP LIGHT Top light can be solid, glazed or fitted with overhead ventilator. SOUND TRANSMISSION CLASS 30, 35 and 40 R'w (field dB).
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaflow_double_top_vent
    • Familia de productoPortal
    • Grupo de productosFrame
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors