Publique sus productos
FLEX FRAMELESS  -  10M
FLEX FRAMELESS  -  10M
FLEX FRAMELESS  -  10M
FLEX FRAMELESS  -  10M
FLEX FRAMELESS  -  10M
    Flex

    FLEX FRAMELESS - 10M

    Traducido por Google,
    Portal de la puerta como parte integral de la pared. DISEÑO Un portal de puerta que forma parte integral de la pared, sin ningún marco visible. La hoja de la puerta está al ras con el exterior del portal. Portal incluye zona de cableado y luz superior Es compatible con Flex Glassline.
    Especificaciones
    • FINISH Factory-painted in chosen NCS colour (Standard NCS S 0500-N). Veneered in oak, birch, ash, etc., glass or aluminium. DOOR SHEET Solid or with glazing cut-out. TOP LIGHT Solid or with overhead ventilator. OPTIONS Portal can also be specified for double doors. Can also be used for outward-opening doors with concealed hinges. SOUND TRANSMISSION CLASS 35 and 40 R'w (field dB).
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaframeless_01-10m
    • Familia de productoPortal
    • Grupo de productosFrameless
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors