Publique sus productos
FLEX GLASSDOOR-A
FLEX GLASSDOOR-A
    Flex

    FLEX GLASSDOOR-A

    Traducido por Google,
    FLEX GLASSDOOR -A instalado en un marco de aluminio anodizado transparente. Las puertas están compuestas por una hoja de vidrio templado que puede equiparse con una cerradura. Las puertas están diseñadas para adaptarse a nuestro sistema de pared FLEX GLASSLINE, pero también se pueden instalar en aberturas construidas en el sitio.
    Especificaciones
    • FINISH Clear-anodized aluminium frame. Can be painted in NCS colour of choice on request. DIMENSIONS 9×21 M, 890x2,081 mm. 10×21 M, 990x2,081 mm. OPTIONS The outer dimensions of the frame can also be adapted to suit individual solutions. SOUND REQUIREMENTS Type of glass R'w (lab dB) Glass thickness (mm) Toughened 30 10 Toughened/laminated 35 10 SAFETY Toughened safety glass.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaglassdoora_01
    • Familia de productoDoor
    • Grupo de productosGlassdoor
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors