Utilice Flex-C Arch para enmarcar arcos en una fracción del tiempo requerido por los métodos tradicionales. Este producto resistente está fabricado para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones de arcos de puertas y ventanas.
Con Flex-C Arch, puede formar arcos fácilmente en el sitio o comprarlos con anticipación. De cualquier manera, Flex-C Arch garantiza las tasas de producción de trabajo más altas.
Flex-C Arch permite a los instaladores crear arcos perfectamente formados que eliminarán las devoluciones de llamadas.
Cree arcos perfectos siguiendo estos sencillos pasos:
Primero , dibuje el arco/curva deseado en una superficie de concreto.
En segundo lugar , coloque el Flex-C Arch sobre la línea dibujada y dóblelo con las manos para que coincida con la curva.
Tercero , con el arco Flex-C colocado sobre el concreto, golpee las lengüetas hasta que queden planas para incrustarlas. Cuando el Flex-C Arch es demasiado angosto para alcanzar las lengüetas con un martillo, es posible que deba usar un perno como punzón. Flex-C Arch también se puede asegurar en forma instalando tornillos autoperforantes a lo largo de los lados o a través de la cara.
Finalmente , deslice el arco Flex-C sobre la abertura sin terminar y asegúrelo con tornillos o clavos. Nota: Al empalmar, primero dé forma y asegure Flex-C Arch, luego superponga y conecte con tornillos.
Tamaños estándar: 2"x4", 2"x6", 3-5/8" y 6" para aplicaciones residenciales o comerciales.
Largos disponibles: 5' y 8'
Radio mínimo: 9"
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |