Publique sus productos
Maki Chair
Flokk Ltd

Maki Chair

Traducido por Google,

Un icono solitario y social basado en el minimalismo y la diversidad. Una forma fuerte e icónica que se destaca en cada habitación y al mismo tiempo un jugador de equipo flexible y social diseñado para combinarse en diferentes formaciones. El sillón Maki tiene una forma simple, innovadora y evidente que ofrece muchas posibilidades.

”La silla tiene una forma fuerte y simbólica, a la vez que es flexible en aplicaciones y funciones. Puede usarse para trabajar, descansar, encontrarse y esperar, como un ícono solitario con una fuerte presencia personal o juntos en diferentes formaciones”, dice Jin Kuramoto.

Especificaciones
  • Metal frame with molded cold foam. Fully upholstered in fabric. Stand: Legs in black matt structure lacquered RAL 9005 alt. gray Ral 7046 with ABS glides.

Especificaciones técnicas
  • Referenciamaki-chair
  • Familia de productoOFFECCT
  • Grupo de productosMaki
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)715
  • Ancho (mm)1090
  • Profundidad (mm)955
Información relacionada
  • Material principalTapizado
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)28.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
  • Clasificación IFC Muebles
  • ETIM CodeEG017960
  • ETIM NameFurniture