Publique sus productos
Plaza
Plaza
    Flou

    Plaza

    3.8 de 5 estrellas3.8(168 reseñas)
    Traducido por Google,
    Una elegante y lujosa cama, diseñada como el corazón del dormitorio. Las fundas desenfundables del cabecero y de la base, fijadas con velcro, pueden tener un rico ribeteado en tejido Glamour. Disponible con base fija o base de almacenamiento inusualmente amplia. Cabecero disponible en dos alturas.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPlaza
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosBeds
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2012-09-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1830
    • Ancho (mm)109
    • Profundidad (mm)2270
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Camas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_06
    • Descripción Uniclass 2015Beds
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBeds
    • Número OmniClass23-21 23 19 13
    • Título OmniClass Residential Beds
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings