Publique sus productos
Square Interior 250x250
Square Interior 250x250

    Square Interior 250x250

    Traducido por Google,
    La exactitud de los ángulos perfectos. Formas inquebrantables. Y, sin embargo, nace un estado de ánimo orgánico de este matrimonio de líneas duras y luz suave. Una historia se desarrolla entre el diseño y el material. La simplicidad libera la imaginación. Disponible en negro, gris grafito y blanco mate. Disponible con base E27 o LED. Diseño: diseño Schmidt Hammer Lassen
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5703646400214
    • Familia de productoIndoor
    • Grupo de productosWall
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2012-03-06
    • Número de edición2
    • Altura (mm)250
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Código UNSPSC391016

    Disponibilidad en regiones

    Europa