Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Tema Grønnegade 385

Número de Artículo: 5703646606197
Fabricante: Focus Lighting
Familia del producto: Outdoor
Grupo del producto: Wall- & Ceiling
Anchura (mm): 155
Altura (mm): 240
Profundidad (mm): 365
Fecha de publicación: 2012-06-14
Número de edición: 2
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (3)
Unpretentious light source. Powerful and efficient with a talent for survival. The enlightened won't mistake modesty for lack of strength. Tema Grønnegade in galvanised steel is available in two sizes: 385 mm and 490 mm. The smaller one is suitable for most buildings, whereas the large one primarily is intended for industrial use. Design: Torben Rix, Leif Jensen & Olle Bruhn.


Material principal: Metal
Material secundario: Polycarbonate
Diseñado en: Denmark
Fabricado en: Denmark
Peso Neto (kg): 6

Categoría BIMobject: Iluminación - Luminarias para exteriores
Clasificación IFC: Light Fixture
nombre UNSPSC: Lamps and lightbulbs
código UNSPSC: 391016
Este producto es apto en :
Europe
  • Denmark
  • Germany
  • Sweden

BIMobject®