Publique sus productos
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Cima 1000W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Cima 1000W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Cima 1000W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Cima 1000W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Cima 1000W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Cima 1000W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Cima 1000W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Cima 1000W
    Fogo

    Concrete inertia electric wall radiator FOGO Cima 1000W

    Traducido por Google,

    Fogo Cima – Radiador de pared de inercia

    Elegancia, rendimiento térmico y gestión inteligente de la energía.

    Fogo Cima – Modelo Clásico

    Calienta tu interior con elegancia y eficiencia gracias a Fogo Cima, un radiador de pared de inercia diseñado para proporcionar un calor suave y duradero optimizando tu consumo energético.

    Características principales:

    • Fachada de hormigón con fibra de altísimo rendimiento: Excelente inercia térmica para una difusión gradual del calor.
    • Control inteligente a través de la aplicación: Gestiona la temperatura a distancia y programa tu calefacción según tus necesidades.
    • Detección de ventana abierta: El radiador se adapta automáticamente para evitar el desperdicio de energía.

    Ideal para quienes buscan una solución de calefacción conectada y de alto rendimiento.

    Fogo Cima S – Modelo Inteligente

    El modelo S va aún más allá integrando sensores avanzados para una gestión totalmente autónoma de tu calefacción.

    Características adicionales del modelo S:

    • Sensor de presencia: Ajusta automáticamente la temperatura según tu presencia.
    • Sensor de CO₂: Optimiza la calidad del aire y ajusta el consumo para un máximo confort.
    • Gestión energética autónoma: Se anticipa a tus necesidades para maximizar el ahorro energético.

    Con Fogo Cima S disfruta de un confort a tu medida sin tener que preocuparte por los ajustes.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacima1000
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)840
    • Profundidad (mm)55
    Links
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Peso Neto (kg)18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador eléctrico