Publique sus productos
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Pedra 1500W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Pedra 1500W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Pedra 1500W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Pedra 1500W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Pedra 1500W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Pedra 1500W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Pedra 1500W
    Fogo

    Concrete inertia electric wall radiator FOGO Pedra 1500W

    Traducido por Google,

    Fogo Pedra – Radiador de zócalo de inercia

    Compacto, eficiente y diseñado para un calor uniforme.

    Fogo Pedra – Modelo Clásico

    El Fogo Pedra es un radiador de inercia de zócalo diseñado para instalarse discretamente bajo las ventanas gracias a su reducida altura de 30 cm. Combina un diseño elegante con un rendimiento térmico óptimo para una calefacción eficiente.

    Características principales:

    • Alta inercia térmica gracias a una fachada de fibrohormigón, para un calor prolongado.
    • Control remoto a través de la aplicación para un control simplificado.
    • Detección de ventanas abiertas para evitar consumos innecesarios.

    Un radiador compacto y eficiente, ideal para optimizar el espacio sin comprometer el confort.

    Fogo Pedra S – Modelo Inteligente

    Con el modelo S disfruta de una calefacción que se adapta en tiempo real a tu estilo de vida.

    Características adicionales del modelo S:

    • Sensor de presencia para adaptar la temperatura a su ocupación real.
    • Sensor de CO₂ para un aire más saludable y una mejor gestión térmica.
    • Regulación energética autónoma para una calefacción optimizada sin intervención.

    El Fogo Pedra S es la solución ideal para combinar comodidad, ahorro y adaptabilidad.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapedra1500
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)305
    • Ancho (mm)1280
    • Profundidad (mm)55
    Links
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Peso Neto (kg)19
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador eléctrico