Publique sus productos
Antea CTN AF
Fondital

Antea CTN AF

Traducido por Google,

Antea bitérmica es una caldera mixta instantánea a gas. La caldera está disponible en versiones de cámara sellada (CTFS) y cámara abierta (CTN).

MÁS
- Ultra compacto
- Interfaz de usuario LCD
- vaso de expansión de 7 litros
- Kit de sustitución hidráulica de caldera

Especificaciones
  • FEATURES
    - Pre-set to run on natural gas or LPG
    - Reduced dimensions LxHxD: 400 x 700 x 250 mm
    - Steel sheet and ceramic panels combustion chamber
    - Safety electronic board controlling burner electronic ignition, flame control via ionization
    - LCD interface to view CH flow water temperature, DHW temperature, failure codes, CH setting, DHW setting and operating status setting
    - Anti-fast, anti-freeze, pump anti-seizing, pump post-circulation and flue cleaning functions
    - Can be connected to a remote control
    - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★
    - Stainless steel atmospheric burner
    - 5 pipes bi-thermal, high efficiency, copper heat exchanger
    - Pump group including: water pressure switch, safety valve calibrated at 3 bar, system loading and unloading taps
    - Electric protection rating IPX4D

Especificaciones técnicas
  • Referenciaantea_ctn_af
  • Familia de productoBoilers
  • Grupo de productosWall-hung and floor-standing boilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-01-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)700
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)250
Información relacionada
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código ETIMEG015210
  • Nombre ETIMBoilers and heaters
  • Nombre UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descripción Uniclass 2015Boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Boilers
  • Número OmniClass23-33 15 00
  • Título OmniClass HVAC Heating Units
  • CSI UniFormat II CódigoD3020
  • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

Disponibilidad en regiones

Asia Sudamerica Oceanía Europa África Norteamérica