Publique sus productos
Antea KC - RUSSIA
Antea KC - RUSSIA
Antea KC - RUSSIA
Antea KC - RUSSIA
Antea KC - RUSSIA
    Fondital

    Antea KC - RUSSIA

    Traducido por Google,

    ANTEA KC
    Antea KC es una caldera mural de condensación con premezcla y cámara estanca para la producción instantánea de agua caliente sanitaria. La caldera, a diferencia de los acumuladores, permite a los usuarios la producción instantánea de agua caliente sanitaria y utiliza tecnología de condensación, lo que permite menores consumos, alto rendimiento y baja emisión de contaminantes.

    MÁS
    - Ultra compacto
    - Relación de modulación 1:9
    - Interfaz de usuario LCD
    - La temperatura ambiente se puede configurar desde la caldera si se instala una sonda externa
    - vaso de expansión de 9 litros
    - Kit de sustitución hidráulica de caldera

    Especificaciones
    • FEATURES
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - Modulating gas valve with constant air-to-gas ratio
      - Variable-speed combustion fan
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Wide modulation range 1:9
      - By-pass
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - Motorised deviating valve
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5
      - Boiler hydraulic replacement kit available as optional equipment
      - Electronic ignition, flame detection via ionization
      - NTC temperature probes for central heating and DHW
      - LCD interface with diagnostics

      PREPARED FOR CONNECTION TO
      - External probe
      - Open Therm Remote Control
      - Zone management board for high and low temperature heating

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaantea_kc_ru
    • Familia de productoRussia Products
    • Grupo de productosBoilers and Radiators for Russia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enRusia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEC000392
    • Nombre ETIMInstantaneous water heater
    • Nombre UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descripción Uniclass 2015Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCondensing Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 13
    • Título OmniClass Condensing Boilers
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa