Publique sus productos
Antea Plus CTFS 40 - RUSSIA
Antea Plus CTFS 40 - RUSSIA
Antea Plus CTFS 40 - RUSSIA
    Fondital

    Antea Plus CTFS 40 - RUSSIA

    Traducido por Google,

    Caldera mural de cámara de combustión cerrada y tiro forzado con calentamiento instantáneo de agua caliente

    Nueva bomba de 3 velocidades con ventilación de aire incorporada

    MÁS

    • Pantalla de cristal líquido con autodiagnóstico
    • Relé multifuncional para conexión a sistemas con válvulas de zona, a sistemas de control de bombas externas o a una unidad de señalización de alarma remota
    • Depósito de expansión del circuito de calefacción con una capacidad de 10 litros
    • Funcionamiento con sensor de temperatura exterior (opción)
    • Gran capacidad de ACS (22,2 l/min ΔT 25 °C)
    Especificaciones
    • ХАРАКТЕРИСТИКИ

      • инжекционная горелка из нержавеющей стали серии мультигаз
      • Гидравлическая группа из композитных материалов
      • Программируемые параметры для настройки котла согласно установке и архив аварийных сигналов
      • Модуляция пламени в режимах отопления и ГВС
      • Пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали
      • Автоматический байпас
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaantea_plus_ctfs_40_ru
    • Familia de productoRussia Products
    • Grupo de productosBoilers and Radiators for Russia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)346
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enRusia
    • Peso Neto (kg)33
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEG015210
    • Nombre ETIMBoilers and heaters
    • Nombre UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descripción Uniclass 2015Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Boilers
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniClass HVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa