Publique sus productos
Antea Plus CTN - RUSSIA
Antea Plus CTN - RUSSIA
Antea Plus CTN - RUSSIA
Antea Plus CTN - RUSSIA
    Fondital

    Antea Plus CTN - RUSSIA

    Traducido por Google,

    Caldera mural de cámara de combustión abierta y tiro natural con calentamiento instantáneo de agua caliente

    Nueva bomba de una sola velocidad con purga de aire integrada

    MÁS

    • Caldera compacta con una profundidad de solo 250 mm
    • Pantalla de cristal líquido con autodiagnóstico
    • Relé multifuncional para conexión a sistemas con válvulas de zona, a sistemas de control de bombas externas o a una unidad de señalización de alarma remota
    • Funcionamiento con sensor de temperatura exterior (opción)
    Especificaciones
    • ХАРАКТЕРИСТИКИ

      • Расширительный бак контура отопления емкостью 7 литров
      • Пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали
      • Гидравлическая группа из композитных материалов
      • Программируемые параметры для настройки котла согласно установке и архив аварийных сигналов
      • Возможность подключения к пульту ДУ (опция, поставляется изготовителем)
      • Автоматический байпас
      • Первичный теплообменник из меди
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaantea_plus_ctn_ru
    • Familia de productoRussia Products
    • Grupo de productosBoilers and Radiators for Russia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enRusia
    • Peso Neto (kg)23
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEG015210
    • Nombre ETIMBoilers and heaters
    • Nombre UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descripción Uniclass 2015Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Boilers
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniClass HVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems