Publique sus productos
Antea RTFS - RUSSIA
Antea RTFS - RUSSIA
    Fondital

    Antea RTFS - RUSSIA

    Traducido por Google,

    ANTEA RTFS
    Antea RTFS es una caldera mural de gas de cámara estanca y tiro forzado, solo c
    Conexión a un acumulador de agua caliente externo (opcional) con válvula de 3 vías externa (opcional)

    MÁS
    - Dimensión compacta, solo 250 mm de profundidad
    - Interfaz de usuario LCD con diagnóstico
    - Termorregulación con sonda externa (opcional)
    - Relé multifunción para conexión a sistemas con válvulas de zona o a gestión de bombas externas o a señal de alarma remota

    Especificaciones
    • FEATURES
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Hydraulic unit in composite material
      - Pump unit including: air purging device, water pressure switch, safety valve calibrated at 3 bar, discharge tap and filler tap
      - Automatic by-pass
      - Exclusive pump in compact version with integrated air-purging device

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaantea_rtfs_ru
    • Familia de productoRussia Products
    • Grupo de productosBoilers and Radiators for Russia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEG015210
    • Nombre ETIMBoilers and heaters
    • Nombre UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descripción Uniclass 2015Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Boilers
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniClass HVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa