Publique sus productos
Formentera CTN
Formentera CTN
    Fondital

    Formentera CTN

    Traducido por Google,

    CTN DE FORMENTERA
    Formentera CTN es una caldera mural mixta instantánea a gas, de cámara abierta y tiro forzado. La caldera está equipada con una interfaz de usuario de pantalla táctil y está preconfigurada para funcionar con gas natural o GLP.

    MÁS
    - Interfaz de usuario de pantalla táctil
    - La temperatura ambiente se puede configurar desde la caldera si se instala una sonda externa
    - Intercambiador de calor ACS de 26 placas
    - Controles para gestionar tres tipos diferentes de sistemas solares térmicos instalados de serie
    - Kit de sustitución hidráulica de caldera

    Especificaciones
    • FEATURES
      - Mono-thermal primary heat exchanger
      - 26-plate DHW stainless steel exchanger
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Built-in hydraulic unit including automatic bypass, safety valve, pressure transducer, drain tap and expansion vessel connection
      - Integrated safety and modulation electronic board
      - Multifunctional relay for connection to systems with zone valves or to solar systems or to - remote boiler shutdown alarms
      - Can be connected to an outdoor probe (optional) for sliding temperature function
      - Possibility of zone management, high and low temperature (optional)
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaformentera_ctn
    • Familia de productoBoilers
    • Grupo de productosWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)420
    • Profundidad (mm)315
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEG015210
    • Nombre ETIMBoilers and heaters
    • Nombre UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descripción Uniclass 2015Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Boilers
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniClass HVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Asia Sudamerica Oceanía Europa África Norteamérica