Publique sus productos
Formentera KC
Formentera KC
Formentera KC
    Fondital

    Formentera KC

    Caldera mural de condensación con producción instantánea de ACS

    Compatible con el termostato WI-FI smart SPOT

    FORMENTERA KC PLUS

    • Campo de modulación 1:9
    • Circulador modulante de alta eficiencia con purgador incorporado
    • Relé multifunción para la conexión a instalaciones con válvulas de zona o instalación solar o aviso remoto de alarma
    • Gestión de serie de 2 tipologías de instalación solar térmica
    • Alta producción de agua caliente sanitaria, más potencia durante el funcionamiento en sanitario
    • Intercambiador sanitario de 26 placas de acero inoxidable
    • Vaso de expansión calefacción de 10 litros
    Especificaciones
    • CARACTERÍSTICAS

      • Intercambiador de termopolímeros y acero inoxidable
      • Función anti-hielo calefacción y acumulador
      • Innovadora regulación climática 5+1 parametros
      • By-pass automático
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFormentera_kc
    • Familia de productoBoilers
    • Grupo de productosWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)420
    • Profundidad (mm)315
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEC000392
    • Nombre ETIMInstantaneous water heater
    • Nombre UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descripción Uniclass 2015Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCondensing Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 13
    • Título OmniClass Condensing Boilers
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África Norteamérica