Publique sus productos
Formentera KRB - RUSSIA
Formentera KRB - RUSSIA
Formentera KRB - RUSSIA
Formentera KRB - RUSSIA
    Fondital

    Formentera KRB - RUSSIA

    Traducido por Google,

    KRB DE FORMENTERA
    Formentera KRB es una caldera mural de condensación solo para calefacción, con válvula de 3 vías para conexión a calentador de agua externo (opcional). La caldera utiliza tecnología de condensación, lo que le permite reducir consumos, aumentar el rendimiento y reducir las emisiones contaminantes.

    MÁS
    - Relación de modulación 1:9
    - Interfaz de usuario de pantalla táctil
    - Controles para gestionar tres tipos diferentes de sistemas solares térmicos instalados de serie
    - La temperatura ambiente se puede configurar desde la caldera si se instala una sonda externa



    Especificaciones
    • FEATURES
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - Modulating gas valve with constant air-to-gas ratio
      - Variable-speed combustion fan
      - Modulating pump with air-purging device
      - 10-litre heating expansion vessel
      - Multifunctional relay for connection to systems with zone valves or to solar systems or to remote boiler shutdown alarms
      - Installation flexibility thanks to IPX5D electrical protection degree
      - Boiler hydraulic replacement kit available as optional equipment
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5

      PREPARED FOR CONNECTION TO
      - External probe
      - Open Therm Remote Control
      - Zone management board for high and low temperature heating


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaformentera_krb_ru
    • Familia de productoRussia Products
    • Grupo de productosBoilers and Radiators for Russia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)420
    • Profundidad (mm)315
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEC000392
    • Nombre ETIMInstantaneous water heater
    • Nombre UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descripción Uniclass 2015Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCondensing Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 13
    • Título OmniClass Condensing Boilers
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems