Publique sus productos
Formentera Plus CTFS - RUSSIA
Formentera Plus CTFS - RUSSIA
Formentera Plus CTFS - RUSSIA
    Fondital

    Formentera Plus CTFS - RUSSIA

    Traducido por Google,

    Caldera mural de cámara de combustión cerrada y tiro forzado con calentamiento instantáneo de agua caliente

    Nueva bomba de 3 velocidades con ventilación de aire incorporada

    MÁS

    • Control de 2 tipos de sistemas de colectores solares de serie
    • Funcionamiento con sensor de temperatura exterior (opción)
    • Intercambiador de calor de placas (26 placas) de acero inoxidable
    • Relé multifuncional para conexión de válvulas de zona, control de un sistema de colector solar o despacho remoto
    Especificaciones
    • ХАРАКТЕРИСТИКИ

      • Первичный теплообменник из меди
      • Программируемые параметры для настройки котла согласно установке и архив аварийных сигналов
      • Расширительный бак контура отопления емкостью 7 литров
      • Автоматический байпас
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaformentera_plus_ctfs_ru
    • Familia de productoRussia Products
    • Grupo de productosBoilers and Radiators for Russia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)420
    • Profundidad (mm)315
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enRusia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEG015210
    • Nombre ETIMBoilers and heaters
    • Nombre UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descripción Uniclass 2015Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Boilers
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniClass HVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Rusia