Publique sus productos
Ischia IN KC
Fondital

Ischia IN KC

Traducido por Google,

ISQUIA EN KC
Ischia IN KC es una caldera de condensación empotrable de pared con producción instantánea de agua caliente sanitaria para uso exterior
Manejable con el cronotermostato Spot.

MÁS
- Compacto, solo 260 mm de profundidad (incluido el marco empotrado)
- Mando a distancia estándar capaz de gestionar todas las funciones de la caldera
- Alta producción de agua caliente sanitaria, más potencia durante el funcionamiento del agua caliente sanitaria
- Relé multifunción para conexión a sistemas con válvulas de zona o gestión de bombas externas o señal de alarma remota
- Relación de modulación 1: 9
- Clase 6 de emisiones de NOx

Especificaciones
  • CARATTERISTICHE TECNICHE
    - Termoregolazione con sonda esterna (opzionale)
    - Scambiatore in termopolimeri e acciaio inox
    - Vaso di espansione riscaldamento da 9 litri
    - Parametri programmabili per adattare la caldaia all'installazione e storico degli allarmi
    - Scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox
    - Circolatore modulante con disareatore incorporato
    - By-pass automatico

Especificaciones técnicas
  • Referenciaischia_in_kc
  • Familia de productoBoilers
  • Grupo de productosWall-hung and floor-standing boilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)700
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)250
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código ETIMEC000392
  • Nombre ETIMInstantaneous water heater
  • Nombre UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descripción Uniclass 2015Boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCondensing Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniClass Condensing Boilers
  • CSI UniFormat II CódigoD3020
  • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems