Publique sus productos
Itaca CH KR
Itaca CH KR
Itaca CH KR
Itaca CH KR
Itaca CH KR
    Fondital

    Itaca CH KR

    Caldera mural de condensación solo calefacción - Instalación en cascada hasta 900 kWITACA CH KR PLUS

    • Elevados rangos de modulación, hasta 1:10
    • Válvula antirretorno humos integrada
    • Pantalla de control con display a matriz de puntos multilingüe
    • Posibilidad de instalar en cascada hasta 6 calderas con la lógica Master-Slave
    Especificaciones
    • CARACTERÍSTICAS

      • Intercambiador de calor de acero inoxidable de alta eficiencia
      • Ventilador de combustión a velocidad variable
      • Salida alarma o control válvula GLP, entrada para sonda externa, termostato ambiente, sonda acumulador, conexión para bomba solar, bomba instalación
      • Gestión entrada modulante 0-10 V
      • De serie: Conexiones evacuación humos / aire desdoblado, plantilla de papel, kit instalación a pared, sifón descarga de condensado, tapones de cierre aspiración
      • Clase 6 de emisiones de NOx
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaitaca_ch_kr
    • Familia de productoBoilers
    • Grupo de productosWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-16
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEG015210
    • Nombre ETIMBoilers and heaters
    • Nombre UNSPSCCondensing units
    • Código UNSPSC40101704
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
    • Descripción Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCondensing Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 13
    • Título OmniClass Condensing Boilers
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África Norteamérica