Publique sus productos
Itaca CH KR - BackToBack (ITALIA)
Itaca CH KR - BackToBack (ITALIA)
Itaca CH KR - BackToBack (ITALIA)
    Fondital

    Itaca CH KR - BackToBack (ITALIA)

    Traducido por Google,

    Generador de calor modular de condensación para centrales térmicas

    MÁS
    - Interfaz de visualización de matriz de puntos multilingüe
    - Intercambiador de calor de acero inoxidable de alta eficiencia
    - Doble control electrónico de caudal del agua de calefacción
    - Altas relaciones de modulación: para un solo módulo hasta 1:10; para generador modular hasta 1:70
    - Sistema de gestión de cascada integrado
    - Posibilidad de combinar hasta 6 módulos en total (3 en línea delantera + 3 en línea trasera)
    - Válvula de retención de humos integrada

    Especificaciones
    • CARATTERISTICHE TECNICHE
      - Installazioni da interno su struttura portante
      - Gruppo idraulico sotto–caldaia da installare completo di sicurezze INAIL, valvola intercettazione combustibile, collettori acqua (coibentati) e gas, circolatore alta efficienza, rampe di collegamento acqua e gas, vaso espansione
      - Gruppo idraulico sotto-caldaia lato schiena completo di rampe di collegamento acqua (comprese di isolamento) e gas, valvola 3 vie e rubinetto 2 vie sul ritorno, valvola di non ritorno, circolatore alta efficienza
      - Rubinetti di intercettazione a due vie su mandata e ritorno
      - Uscita allarme o controllo valvola GPL, ingresso per sonda esterna, termostato ambiente, sonda bollitore, collegamento per pompa solare, pompa impianto
      - Gestione 0-10 V in temperatura o potenza
      - Disponibile nelle versioni: con collettori diretti; con separatore idraulico; con scambiatore a piastre

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaitaca_ch_kr_backtoback
    • Familia de productoBoilers
    • Grupo de productosWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEG015210
    • Nombre ETIMBoilers and heaters
    • Nombre UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descripción Uniclass 2015Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 00
    • Título OmniClass Commercial Boilers
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC

    Disponibilidad en regiones

    Europa