Publique sus productos
Itaca CTFS - RUSSIA
Itaca CTFS - RUSSIA
Itaca CTFS - RUSSIA
Itaca CTFS - RUSSIA
    Fondital

    Itaca CTFS - RUSSIA

    Traducido por Google,

    CTFS de ITACA
    Itaca CTFS es una caldera mural mixta instantánea a gas de cámara estanca y tiro forzado. La caldera está equipada con una interfaz de usuario de pantalla táctil y la función ""Confort ACS"" que mantiene caliente el intercambiador de placas para garantizar una respuesta rápida en caso de solicitud de agua caliente sanitaria.

    MÁS
    - Interfaz de usuario de pantalla táctil
    - ★★★ eficiencia ACS en modo "confort"
    - Control de 2 zonas de calentamiento de serie mediante sondas de temperatura
    - Controles para gestionar tres tipos diferentes de sistemas solares térmicos instalados de serie
    - Intercambiador de calor ACS de 26 placas aislado térmicamente
    - Kit de sustitución hidráulica de caldera

    Especificaciones
    • FEATURES
      - Mono-thermal primary heat exchanger
      - 26-plate DHW stainless steel exchanger
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Built-in hydraulic unit including automatic bypass, safety valve, pressure transducer, drain tap and expansion vessel connection
      - Double circuit filling system: automatic or manual
      - Installation flexibility thanks to IPX5D electrical protection degree
      - Multifunctional relay for connection to systems with zone valves or to solar systems or to remote boiler shutdown alarms
      - Integrated safety and modulation electronic board
      - Can be connected to an outdoor probe (optional) for sliding temperature function
      - Possibility of zone management, high and low temperature (optional)
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★
      - DHW “Comfort” function: ★★★

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaitaca_ctfs_ru
    • Familia de productoRussia Products
    • Grupo de productosBoilers and Radiators for Russia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)420
    • Profundidad (mm)315
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEG015210
    • Nombre ETIMBoilers and heaters
    • Nombre UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descripción Uniclass 2015Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Boilers
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniClass HVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Rusia