Publique sus productos
Itaca KR
Itaca KR
    Fondital

    Itaca KR

    Traducido por Google,

    ÍTACA KR
    La Itaca KR es una caldera mural de condensación solo para calefacción, configurada electrónicamente para la conexión a un calentador de agua externo. La caldera utiliza tecnología de condensación, lo que le permite reducir consumos, aumentar el rendimiento y reducir las emisiones contaminantes.

    MÁS
    - Relación de modulación 1:9
    - Interfaz de usuario de pantalla táctil
    - Controles para gestionar 2 tipos diferentes de sistemas solares térmicos instalados de serie
    - La temperatura ambiente se puede configurar desde la caldera si se instala una sonda externa
    - Intercambiador de calor ACS de 26 placas

    Especificaciones
    • FEATURES
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - Modulating gas valve with constant air-to-gas ratio
      - Variable-speed combustion fan
      - Modulating pump with air-purging device
      - 10-litre heating expansion vessel
      - Ready for connection to a GSM modem for remote switching on and off and malfunction alarm (optional equipment)
      - Multifunctional relay for connection to systems with zone valves or to solar systems or to remote boiler shutdown alarms
      - Installation flexibility thanks to IPX5D electrical protection degree
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5
      - Boiler hydraulic replacement kit available as optional equipment
      - Wide modulation range 1:9
      - Electronic ignition, flame detection via ionization
      - By-pass

      PREPARED FOR CONNECTION TO
      - External probe
      - Open Therm Remote Control
      - Zone management board for high and low temperature heating
      - 2 ambient probes
      - GSM modem for remote switching on and off and malfunction alarm (optional equipment)
      - External water heater for domestic hot water production
      - Solar board
       

      FEATURES
      - CH water flow rate electronic control
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - 10-litre heating expansion vessel
      - Thermoregulation with external probe (optional)
      - Modulating pump with air-purging device
      - DHW “Comfort” function: ★★★
      - Automatic by-pass
      - Double circuit filling system: automatic or manual

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaitaca_kr
    • Familia de productoBoilers
    • Grupo de productosWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)420
    • Profundidad (mm)315
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEC000392
    • Nombre ETIMInstantaneous water heater
    • Nombre UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descripción Uniclass 2015Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCondensing Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 13
    • Título OmniClass Condensing Boilers
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia