Publique sus productos
Itaca KRB
Itaca KRB
    Fondital

    Itaca KRB

    Caldera mural de condensación solo calefacción con válvula de tres vías incorporada

    Conexión con un acumulador externo (opcional)

    Compatible con el termostato WI-FI smart SPOT

    ITACA KRB PLUS

    • Sonda de temperatura ambiente de serie
    • Sonda de temperatura para acumulador de serie
    • Campo de modulación 1:9
    • Relé multifunción para la conexión a instalaciones con válvulas de zona o instalación solar o aviso remoto de alarma
    • Gestión de serie de una tipología de instalación solar térmica
    • Gestión de una zona de calefacción con sonda de temperatura ambiente, con extensión a dos con kit de zona
    • Válvula desviadora de 3 vías incorporada
    Especificaciones
    • CARACTERÍSTICAS

      • Intercambiador de termopolímeros y acero inoxidable
      • Innovadora regulación climática 5+1 parametros
      • Vaso de expansión calefacción de 10 litros
      • Circulador modulante de alta eficiencia con purgador incorporado
      • Función antilegionelosis para acumulador
      • By-pass automático
      • Programación de calefacción de un acumulador externo (opcional)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaitaca_krb
    • Familia de productoBoilers
    • Grupo de productosWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)420
    • Profundidad (mm)315
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEC000392
    • Nombre ETIMInstantaneous water heater
    • Nombre UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descripción Uniclass 2015Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCondensing Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 13
    • Título OmniClass Condensing Boilers
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África Norteamérica