Publique sus productos
Itaca RTFS - RUSSIA
Itaca RTFS - RUSSIA
    Fondital

    Itaca RTFS - RUSSIA

    Traducido por Google,

    ITACA RTFS
    Itaca RTFS es una caldera mural de gas sólo para calefacción, de cámara estanca y tiro forzado.
    Conexión a un acumulador de agua caliente externo (opcional) con válvula de 3 vías externa (opcional)
    La caldera está equipada con una interfaz de usuario de pantalla táctil y está preconfigurada para funcionar con gas natural o GLP.

    MÁS
    - Gestión de una zona de calefacción con sonda de temperatura ambiente y dos zonas con kit de zona
    - Mandos para gestionar un sistema solar térmico de serie
    - Control de tiempo de regeneración del cilindro de almacenamiento de agua
    - Relé multifunción para conexión a sistemas con válvulas de zona o a gestión de bombas externas o a señal de alarma remota

    Especificaciones
    • FEATURES
      - Installation flexibility thanks to IPX5D electrical protection degree
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Mono-thermal primary heat exchanger
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Automatic by-pass

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaitaca_rtfs_ru
    • Familia de productoRussia Products
    • Grupo de productosBoilers and Radiators for Russia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)420
    • Profundidad (mm)315
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEG015210
    • Nombre ETIMBoilers and heaters
    • Nombre UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descripción Uniclass 2015Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Boilers
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniClass HVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems