Publique sus productos
Madeira Solar Compact KBS - RUSSIA
Madeira Solar Compact KBS - RUSSIA
    Fondital

    Madeira Solar Compact KBS - RUSSIA

    Traducido por Google,

    COMPACTO SOLAR MADEIRA KBS
    Madeira Solar Compact KBS es una unidad de calefacción de condensación compacta con función de premezcla y calentador de agua caliente sanitaria de 170 litros con serpentín simple, completa con sistemas hidráulicos y electrónicos para gestionar un sistema de colector solar y preajustada de serie para funcionar con gas natural. o propano.

    MÁS
    - Calor de agua de 170 litros con serpentín simple
    - Interfaz de usuario de pantalla táctil
    - Relación de modulación 1:9
    - Disponible en:
    Versión KBS con zona directa
    Versión KBS-V con zona directa y zona mixta
    Versión KBS-Z con una zona directa y dos zonas mixtas.
    - Vaso de expansión solar de 12 litros

    Especificaciones
    • FEATURES
      - Fully pre-mixed burner
      - Variable-speed combustion fan
      - 170-litre water heater with single coil
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Motorised deviating valve
      - 10-litre heating expansion vessel
      - 12-litre DHW expansion vessel
      - 12-litre solar expansion vessel
      - NTC temperature probes for central heating and DHW
      - Front door for immediate access to boiler
      - DHW thermostatic mixing valve
      - Anti-freeze function for heating
      - Side water fittings
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5
      - Built-in electronic card for solar plant management
      - Built-in water system for managing the solar plant including:
      3-speed solar pump
      shut-off valves on delivery and return with thermometers
      low regulator with flowmeter with adjustment range between 0.5 and 15 l/1'
      6 bar solar safety valve

      PREPARED FOR CONNECTION TO
      GSM modem for remote switching on and off and malfunction alarm (optional equipment)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamadeira_solar_compact_kbs_ru
    • Familia de productoRussia Products
    • Grupo de productosBoilers and Radiators for Russia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1857
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)645
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEC000392
    • Nombre ETIMInstantaneous water heater
    • Nombre UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descripción Uniclass 2015Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCondensing Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 13
    • Título OmniClass Condensing Boilers
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa