Publique sus productos
Madeira Solar KRBS - RUSSIA
Madeira Solar KRBS - RUSSIA
    Fondital

    Madeira Solar KRBS - RUSSIA

    Traducido por Google,

    KRBS SOLARES DE MADEIRA
    Madeira Solar KRBS es una unidad de calefacción de condensación con función de premezcla y calentador de agua caliente sanitaria de 300 litros con doble serpentín, completa con sistemas hidráulicos y electrónicos para gestionar un sistema de colector solar.

    MÁS
    - Calor de agua de 300 litros con doble serpentín
    - Interfaz de usuario de pantalla táctil
    - Relación de modulación 1:9
    - Disponible en:
    la versión KRBS con zona directa
    la versión KRBS-V con zona directa y zona mixta
    la versión KRBS-Z con una zona directa y dos zonas mixtas
    Todas las versiones están disponibles en la subversión M, con válvula desviadora solar de 3 vías para descarga térmica
    - Vaso de expansión solar de 12 litros

    Especificaciones
    • FEATURES
      - Fully pre-mixed burner
      - Variable-speed combustion fan
      - 300-litre solar water heater with twin coil
      - Modulating pump with air-purging device
      - Motorised deviating valve
      - 12-litre DHW expansion vessel
      - 18-litre solar expansion vessel
      - 5-litre additional safety solar vessel Side water fittings
      - DHW thermostatic mixing valve
      - Built-in electronic card for solar plant management
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5
      - Built-in water system for managing the solar plant including:
      3-speed solar pump
      shut-off valves on delivery and return with thermometers
      low regulator with flowmeter with adjustment range between 0.5 and 15 l/1'
      6 bar solar safety valve

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamadeira_solar_krbs_ru
    • Familia de productoRussia Products
    • Grupo de productosBoilers and Radiators for Russia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1857
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)985
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEC000392
    • Nombre ETIMInstantaneous water heater
    • Nombre UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descripción Uniclass 2015Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCondensing Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 13
    • Título OmniClass Condensing Boilers
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa