Publique sus productos
Pegasus Compact IN KBS
Fondital

Pegasus Compact IN KBS

Traducido por Google,

Caldera de condensación con producción instantánea de ACS y con acumulador solar de ACS mono serpentín - de empotrar para exterior
Completo con centralita hidráulica y electrónica para la gestión de la energía solar térmica
Manejable con el cronotermostato Spot.

MÁS
- Sonda de temperatura ambiente de serie
- Relación de modulación 1: 9
- Mando a distancia estándar capaz de gestionar todas las funciones de la caldera
- Hervidor de acero inoxidable de 160 litros con bobina simple
- Disponible en la versión KBS con una zona directa, en la versión KBS-V con una zona directa y una mixta integradas y en la versión KBS-Z con una zona directa y dos mixtas integradas.
- Grupos hidráulicos premontados

Especificaciones
  • CARATTERISTICHE TECNICHE
    - Scambiatore in termopolimeri e acciaio inox
    - Termoregolazione con sonda esterna (opzionale)
    - Vaso di espansione sanitario da 12 litri
    - Vaso di espansione solare da 12 litri

Especificaciones técnicas
  • Referenciapegasus_compact_in_kbs
  • Familia de productoBoilers
  • Grupo de productosWall-hung and floor-standing boilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2200
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)350
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código ETIMEG015210
  • Nombre ETIMBoilers and heaters
  • Nombre UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descripción Uniclass 2015Boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCondensing Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniClass Condensing Boilers
  • CSI UniFormat II CódigoD3020
  • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems