Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

POP

Número de Artículo: pop
Fabricante: Fondital
Familia del producto: Radiators
Grupo del producto: Design Radiators
Altura (mm): 553
Profundidad (mm): 50
Fecha de publicación: 2019-12-16
Número de edición: 2
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)

POP
Being the result of an accurate development project, Pop is an innovative radiator combining versatility and efficiency

PLUS
- Patented technical solution
- Low thermal inertia
- Low water content
- Light for easier handling and installation
- Operating pressure: 16 bar

All models POP are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.


Material principal: Aluminium
Material secundario:
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy

Categoría BIMobject: HVAC - Bombas de calor, calentadores
Clasificación IFC: Space Heater
nombre UNSPSC: Radiators
código UNSPSC: 40101801
Uniclass 1.4 Código: L75621
Uniclass 1.4 Descripción: Radiators
Uniclass 2.0 Código: PR-60-36-73
Uniclass 2.0 Descripción: Radiators
Uniclass 2015 Código: Pr_70_60_36_73
Uniclass 2015 Descripción: Radiators
NBS Reference Código: 60-36-73
NBS Reference Descripción: Radiators
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 82 29
CSI MasterFormat 2014 Title: Radiators
Número OmniClass: 23-33 15 00
Título OmniClass: HVAC Heating Units
CSI UniFormat II Code: D3020
CSI UniFormat II Title: Heat Generating Systems
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
HVAC - Heaters

Nombre Valor
Depth 50 mm
Description Modular die-cast aluminium radiator
Exterior Finish Double varnish coating: anaphoresis and powder coating
Heater Height 553 mm
Heater Length 400 mm — 1760 mm
Heating Output 69,9 W/el. (ΔT = 50K)
Height 553 mm
Installation Method Wall-mounted fixed installation
Length 400 mm — 1760 mm
Material Aluminium
No of Elements 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22
Nominal Depth 50 mm
Nominal Height 553 mm
Unit Material Aluminium
Width 400 mm — 1760 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Description Modular die-cast aluminium radiator
Length 400 mm — 1760 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Description Modular die-cast aluminium radiator
Material Aluminium
Nominal Height 553 mm

BIMobject®