Publique sus productos
Rodi Dual - Dual HR 1400-3500 - RUSSIA
Fondital

Rodi Dual - Dual HR 1400-3500 - RUSSIA

Traducido por Google,

RODI DUAL 1400-3500
Rodi Dual es una caldera de pie de alto rendimiento en acero solo para calefacción, apta para quemadores de gas soplado y gasóleo.

MÁS
- Rendimiento de tres estrellas
- Cuadro eléctrico para gestión multizona
- Presión de trabajo: 6 bar

Especificaciones
  • FEATURES
    - Boiler body in steel with flue pipes and flame inversion furnace
    - Operation with blown-air gas burners
    - Front door with reversible opening
    - Rear door which can be opened for inspections and to clean the flue pipes
    - Holder for control thermometers
    - Electrical control and management panel (to be ordered separately) in the standard version (C), with two-stage burner control, heating circulator control, recirculation pump control, arrangement for external water heater, alarm and operating signals, moreover, the multi-zone version (PC) comes with a control for three zone pumps
    - Covering with round casing made of embossed aluminium and high density rock wool mat-type insulation
    - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★

Especificaciones técnicas
  • Referenciarodi_dual_1400_3500_ru
  • Familia de productoRussia Products
  • Grupo de productosBoilers and Radiators for Russia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-08-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código ETIMEG015210
  • Nombre ETIMBoilers and heaters
  • Nombre UNSPSCFire tube boilers
  • Código UNSPSC40102001
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descripción Uniclass 2015Boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire-Tube Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 15
  • Título OmniClass Fire Tube Boilers
  • CSI UniFormat II CódigoD3020
  • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

Disponibilidad en regiones

Europa