Publique sus productos
Sole 500 mm - RUSSIA
Sole 500 mm - RUSSIA
Sole 500 mm - RUSSIA
    Fondital

    Sole 500 mm - RUSSIA

    Traducido por Google,

    Sole es el radiador de aluminio fundido a presión de Fondital fabricado en aleación de aluminio que destaca por sus elevados niveles de rendimiento, a la vez que bajos costes de explotación, gracias a su baja inercia térmica. Master es sinónimo de elegancia y cuidado por los detalles.

    MÁS
    - Alto contenido tecnológico: 3 patentes internacionales;
    - Base sin soldadura ensamblada con tecnología exclusiva de unión termoeléctrica;
    - Intercambio de calor mejorado = alto rendimiento, bajo consumo;
    - 100% FABRICADO EN ITALIA;
    - Doble recubrimiento para un acabado duradero: anaforesis + recubrimiento en polvo.

    Especificaciones
    • All models Sole are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasole_500_mm_ru
    • Familia de productoRussia Products
    • Grupo de productosBoilers and Radiators for Russia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)557
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código ETIMEG015710
    • Nombre ETIMRadiators/convectors
    • Nombre UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descripción Uniclass 2015Radiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniClass HVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa