Publique sus productos
Leo KC
Leo KC
Leo KC
    Fondital

    Leo KC

    LEO KC
    Caldera mural de condensación con producción instantánea de agua caliente sanitaria
    Compatible con el termostato WI-FI smart SPOT.

    PLUS
    - Intercambiador de calor de acero inoxidable de alto rendimiento con una única serpentina radial y mayor área de paso del agua
    - Vaso de expansión de 9 litros
    - Compacta, solo 250 mm de profundidad
    - Fácil instalación gracias a: descarga de humos centrada, soporte para montaje en pared, posibilidad de eligir dos puntos de aspiración para la descarga doble flujo
    - Termoregulación con sonda externa (opcional)
    - Pantalla de control usuario LCD con diagnóstico
    - Clase 6 de emisiones de NOx

    Especificaciones
    • CARACTERÍSTICAS
      - Rango de modulación 1:5
      - Quemador de premezcla total
      - Circulador de alta eficiencia con purgador incorporado
      - Parámetros programables para adaptar la caldera a la instalación y lista de las alarmas
      - Intercambiador sanitario de placas en acero inoxidable
      - By-pass automático

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatenerife_kc
    • Familia de productoBoilers
    • Grupo de productosWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEC000392
    • Nombre ETIMInstantaneous water heater
    • Nombre UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descripción Uniclass 2015Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCondensing Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 13
    • Título OmniClass Condensing Boilers
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa