Publique sus productos
Tribeca Aleternum
Tribeca Aleternum
Tribeca Aleternum
Tribeca Aleternum
Tribeca Aleternum
Tribeca Aleternum
Tribeca Aleternum
    Fondital

    Tribeca Aleternum

    4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)

    TRIBECA es la línea de radiadores que une un gusto tradicional de vanguardia a la tecnología del aluminio. Múltiples acabados y una amplia gama de colores convierten los elementos que componen esta línea en verdaderos complementos decorativos.

    TRIBECA PLUS

    • Tratamiento anticorrosivo Aleternum de serie
    • 15 años de garantía
    • La gama de colores está compuesta por 24 tonalidades diferentes
    • 100% Fabricado en Italia
    • Acabados disponibles : BRILLANTE, OPACO, TEXTURIZADO OPACO, PERLADO
    Especificaciones
    • Todos los modelos TRIBECA están garantizados 15 años desde la fecha de instalación, contra defectos de fabricación, con la condición de que se haya realizado escrupulosamente la instalación, según la vigente normativa y reglamentación respetando las prescripciones referidas a la instalación, la utilización y su correcto mantenimiento.

      Radiadores a color: se aplica un suplemento sobre la base del blanco brillante (ral 9010) del 45%.

      Presión máxima de trabajo 1600 kpa (16 bar); Temperatura máxima de trabajo: 120 °C
      Ecuación característica según el siguiente modelo: Φ = Km ΔTn
      Los valores de potencia térmica publicados son conformes a la normativa europea EN 442-1:2014 y certificados por el Politécnico de Milán, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatribeca_aleternum
    • Familia de productoRadiators
    • Grupo de productosElectrical and Water Radiators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-17
    • Número de edición2
    • Profundidad (mm)90
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código ETIMEG015710
    • Nombre ETIMRadiators/convectors
    • Nombre UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descripción Uniclass 2015Radiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniClass HVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África Norteamérica