Publique sus productos
L,R and S Table
L,R and S Table
L,R and S Table
L,R and S Table
L,R and S Table
L,R and S Table
    Fora Form

    L,R and S Table

    Traducido por Google,

    Las mesas L, R y S son tres mesas más pequeñas diseñadas por el dúo Anderssen & Voll. Con su expresión elegante y desenfadada, la mesa es adecuada para la mayoría de los lugares donde se necesita una mesa más pequeña.

    La serie de mesas convierte cada silla en una estación de trabajo y la serie L incluso ofrece tomas eléctricas para recargar sin complicaciones. Las oficinas de hoy tienen muchas formas y lugares diferentes para trabajar. Las mesas L, R y S hacen que trabajar en cualquier sofá o silla sea fácil y cómodo.

    Tablero de mesa de roble macizo de 25 mm con canto biselado y esquinas redondeadas. La configuración estándar es en roble teñido de negro con la base lacada en la Colección Sahara de Jotun, que proporciona una superficie texturizada.

    Tenga en cuenta que las mesas L y S también están disponibles en versión fija para su montaje en el sofá Senso.

    Especificaciones
    • 25 mm solid wood oak with sloping profile and rounded corners

      L table is supplied with a double socket (220 Volt) and 2.5 meter black cord

      L and S Fixed are for mounting on the Senso sofa

      Please state if the fixed table is preferred on the left or right side facing forward

      The lacquer on the base has a textured surface

      S table can be delivered in height 42 cm and 65 cm, delivery time on request.

    Especificaciones técnicas
    • Referencial-r-and-s-table
    • Familia de productoCollection
    • Grupo de productosTables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-03
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas