Publique sus productos
Marmoleum Sport
Marmoleum Sport
Marmoleum Sport

    Marmoleum Sport

    Marmoleum, la principal marca de pavimentos de linóleo de Forbo destaca por su versatilidad de aplicación, así como por sus colores y diseños. Además, este pavimento natural es extremadamente duradero y ofrece la solución más sostenible del mercado en la categoría de pavimentos flexibles. Actualmente, todos los pavimentos Marmoleum cuentan con Topshield2, un acabado doble con secado UV que garantiza una excelente y duradera conservación del aspecto original de los pavimentos, lo que resulta en una solución de pavimentación con unos costes de mantenimiento muy reducidos a lo largo del ciclo de vida del producto. Descubre el versátil mundo del Linoleum con más de 300 colores y más de 12 estructuras diferentes entre los que elegir, disponibles en rollo y en formato de loseta modular.
    Especificaciones
    • The Marmoleum Sport collection consists of 11 colours. The collection has been available since September 2022.
      Marmoleum Sport meets all requirements of the European EN 14904 and the German DIN V 18032-2 standard.

      Roll size: 28 m long x 2 m wide.
      Total thickness: 3.2 mm and 4.0 mm
      Total weight: 3.2 mm 3.7 kg/m2 and 4.0 mm 4.6 kg/m2
      Slip resistance (EN 13893): µ ≥ 0.30
      Residual indentation (EN ISO 24343-1): 3.2 mm ≤ 0.15 mm and 4.0 mm ≤ 0.20 mm
      Colour fastness to light (EN ISO 105-B02 method 3): ≥ 6
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Body voltage (EN 1815): 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.17 W/mK

      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1, G, CS
      Friction (EN 13036-4): 80-110
      Resistance to rolling load (EN 1569): pass
      Resistance to wear (EN-ISO S470-1): ≤ 1000 mg

      Creating better environments: Marmoleum is manufactured using 100% electricity from renewable sources. Marmoleum contains PEFC certified wood flour and is free of PVC, PET, synthetic rubber and plasticizers. Marmoleum contains recycled content.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFO-MA-LI-ST_Marmoleum_Sport
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosLinoleum
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)28000
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)4
    Información relacionada
    • Material principalLinoleo
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    • Peso Neto (kg)4.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Linóleo
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCLinoleum
    • Código UNSPSC30161703
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLinoleum Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15 17
    • Título OmniClass Linoleum Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Sudamerica Norteamérica