Publique sus productos
Marmoleum Modular USA - natural design tiles
Marmoleum Modular USA - natural design tiles
Marmoleum Modular USA - natural design tiles
Marmoleum Modular USA - natural design tiles

    Marmoleum Modular USA - natural design tiles

    La colección Marmoleum Modular ofrece losetas de linóleo sostenibles en varios diseños y tamaños con las que podrás crear impresionantes diseños de pavimentos. Las lamas y las losetas presentan diseños en madera, en hormigón, en piedra y en mármol y pueden utilizarse por si solas o combinándolas entre sí.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMarmoleum-Modular-USA
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosLinoleum
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-07-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)19.69
    • Ancho (pulgadas)19.69
    • Profundidad (pulgadas)0.1
    Información relacionada
    • Material principalLinoleo
    • Material secundarioLinoleo
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    • Peso Neto (kg)6.83
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Linóleo
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLinoleum Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15 17
    • Título OmniClass Linoleum Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos