Coral Brush es ideal para todo tipo de entradas, ya que absorbe la humedad y elimina la suciedad seca según las condiciones climáticas. Con sus colores sólidos y sencillos, este pavimento de entrada combina a la perfección con cualquier estilo de decoración.
El cepillo Coral Brush está compuesto por tres tipos de hilos: hilos capilares para absorber la humedad, hilos activos para raspar la suciedad e hilos texturizados de alta resistencia que pueden soportar un uso intensivo.
Disponible en láminas de 105, 155 y 205 cm de ancho.
Tamaños de tapete disponibles (con un margen de 2,5 cm en cada lado): 55x90 cm, 90x155 cm y 135x205 cm.
Toda la gama Coral Brush también está disponible en formato de baldosa de 50x50 cm.
• Un producto funcional y versátil que elimina tanto la humedad como la suciedad.
• Fabricado con hilos Econyl® 100% regenerados
• Cumple con el estándar de clase de fuego más alto Bfl-s1.
• Adecuado para el uso comercial más exigente
• Ideal para zonas de entrada y circulación interiores.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Austria |
Bélgica |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Hungría |
Irlanda |
Italia |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rusia |
Suecia |
Suiza |
Ucrania |