Publique sus productos
Coral Classic entrance flooring
Coral Classic entrance flooring
Coral Classic entrance flooring

    Coral Classic entrance flooring

    Traducido por Google,

    El pavimento de entrada Coral Classic conservará su rendimiento y apariencia durante años gracias al uso de hilos teñidos en masa, que garantizan su aspecto impecable durante toda su vida útil. Los estudios demuestran que con solo dos pasos sobre los hilos absorbentes de humedad de Coral Classic, se absorbe la mitad de la humedad que, de otro modo, entraría al interior.

    Disponible en láminas de 105, 155 y 205 cm de ancho.
    Tamaños de tapete disponibles (con un margen de 2,5 cm en cada lado): 55x90 cm, 90x155 cm y 135x205 cm.
    Toda la gama Coral Classic también está disponible en formato de baldosa de 50x50 cm.

    • Máxima absorción de humedad y raspado de la suciedad
    • Fabricado con hilos 100% regenerados Econyl ®
    • Cumple con el estándar de clase de fuego más alto: Bfl-s1
    • Adecuado para uso comercial intensivo e industrial ligero.
    • Ideal para zonas de entrada y circulación interiores.

    Especificaciones
    • Collection: 12 different colours
      Roll width: 105 cm, 155 cm and 205 cm
      Roll length: 27.5 m
      Mat sizes: 55x90 cm, 90x155 cm and 135x205 cm
      Total thickness: ± 9 mm
      Manufacturing method: tufted 5/32”cut pile
      Pile material: solution dyed regenerated ECONYL polyamide
      Tuft base: non-woven
      Backing: EVERFORT vinyl (phthalate free)
      Total weight: ± 4000 g/m²
      Pile installation weight: 865 g/m²
      Pile thickness: ± 7 mm
      Pile density: 0.100 g/cm3
      Number of tufts: ± 65.500/m²
      Colour fastness to light (EN ISO 105/B02): 7-8

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ > 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacoral_classic_entranceflooring
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosEntrance Flooring Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)27500
    • Ancho (mm)2050
    • Profundidad (mm)9
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioVinilo
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    • Peso Neto (kg)4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Accesos
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 69 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 11 19 11
    • Título OmniClass Floor Mats
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa