Publique sus productos
Coral Duo entrance flooring
Coral Duo entrance flooring
Coral Duo entrance flooring

    Coral Duo entrance flooring

    Traducido por Google,

    El pavimento de entrada Coral Duo es la solución ideal cuando se necesita máxima eliminación de suciedad, retención de suciedad inigualable y absorción de humedad excepcional, todo en tan solo unos pasos. Los estudios han demostrado que Coral Duo retiene un 10 % más de suciedad en los primeros metros que cualquier otro pavimento textil de entrada del mercado, lo que lo convierte en la mejor opción para entradas pequeñas.

    Gracias a su diseño acanalado, Coral Duo no solo es funcional, sino que también aporta un toque estético atractivo a cualquier entrada. En entradas más amplias, Coral Duo combina a la perfección con nuestras colecciones Coral Brush y Classic.

    • Fabricado con hilos Econyl 100% regenerados.
    • Producido con tecnología libre de ftalatos
    • Rendimiento insuperable en la eliminación de humedad y suciedad.
    • Cumple con el estándar de clase de fuego más alto: Bfl-s1
    • Adecuado para el uso comercial más exigente
    • Ideal para entradas interiores con espacio limitado en el suelo de entrada.

    Especificaciones
    • Collection: 8 different colours in a ribbed design
      Roll width: 205 cm
      Roll length: 27.5 m
      Total thickness: ± 9 mm
      Manufacturing method: tufted 5/32”cut pile
      Pile material: solution dyed regenerated ECONYL® polyamide
      Tuft base: non-woven
      Backing: EVERFORT vinyl (phthalate free)
      Total weight: ± 3800 g/m²
      Pile installation weight: 680 g/m²
      Pile thickness: ± 6 mm
      Pile density: 0.095 g/cm3
      Number of tufts: ± 46.000/m²
      Colour fastness to light (EN ISO 105/B02): 7

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ > 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacoral_duo_entranceflooring
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosEntrance Flooring Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)27500
    • Ancho (mm)2050
    • Profundidad (mm)9
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioVinilo
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    • Peso Neto (kg)3.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Accesos
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 69 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 11 19 11
    • Título OmniClass Floor Mats
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa