Publique sus productos
Eternal Material
Eternal Material
Eternal Material

    Eternal Material

    La colección Eternal de Forbo presenta una gama avanzada de diseños en madera natural, en piedra, textiles y coloridos, junto con algunos exclusivos diseños de impresión digital. Eternal es un vinílico compacto heterogéneo en rollo de alta tecnología que se adapta a las necesidades de uso general de varios segmentos de mercado. Se fabrica haciendo uso de la tecnología más avanzada con hasta un 50% de material reciclado en su composición y sin ftalatos.
    Especificaciones
    • Roll width: 200 cm
      Roll length: ≤ 25 m
      Surface finish: PUR Pearl / Satin / Wood
      Total thickness: 2.0 mm
      Wear layer thickness: 0.70 mm
      Wear layer binder content: type 1
      Classification domestic use (EN ISO 10874): class 23
      Classification commercial use (EN ISO 10874): class 34
      Classification light industrial use (EN ISO 10874): class 43
      Total weight: 2800 g/m²
      Dimensional stability (EN ISO 23999): ≤ 0.1%
      Slip resistance (ramp test, DIN 51130): R10
      Residual indentation (EN ISO 24343-1): ≤ 0.05mm, typical value ~ 0.02 mm
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Colour fastness to light (ISO 105-B02, method 3): ≥ 6
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.02 mg/m3
      Resistance to chemicals (EN ISO 26987): very good
      Flexibility (EN ISO 24344): Ø 10 mm

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK

      Creating better environments: Eternal Material is manufactured using 100% electricity from renewable sources.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaeternal_material
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosHeterogeneous Vinyl
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2019-12-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)25000
    • Ancho (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Material secundarioPoliuretano
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617

    Disponibilidad en regiones

    Europa