Publique sus productos
Eternal Next
Eternal Next

    Eternal Next

    Traducido por Google,

    Eternal Next es un innovador revestimiento de suelo diseñado para una instalación sin adhesivos, lo que reduce significativamente el tiempo de instalación y minimiza las interrupciones, todo ello manteniendo la alta calidad por la que se conoce a Eternal. Al promover la circularidad, Eternal Next se puede retirar fácilmente para su reutilización o reciclaje al final de su vida útil, y su naturaleza sin adhesivos garantiza que no se produzcan daños en el contrapiso. Todos los diseños que aparecen en esta página están disponibles en la variante Eternal Next.

    Especificaciones
    • Roll width: 200 cm
      Roll length: ≤ 25 m
      Surface finish: PUR Pearl / Satin / Wood
      Total thickness: 2.5 mm
      Wear layer thickness: 0.70 mm
      Wear layer binder content: type 1
      Classification domestic use (EN ISO 10874): class 23
      Classification commercial use (EN ISO 10874): class 34
      Classification light industrial use (EN ISO 10874): class 43
      Total weight: 3600 g/m²
      Dimensional stability (EN ISO 23999): ≤ 0.05%
      Slip resistance (ramp test, DIN 51130): R10
      Residual indentation (EN ISO 24343-1): ≤ 0.10mm, typical value ~ 0.04 mm
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Colour fastness to light (ISO 105-B02, method 3): ≥ 6
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Resistance to chemicals (EN ISO 26987): very good
      Flexibility (EN ISO 24344): Ø 10 mm

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK

      Creating better environments: Eternal NEXT is manufactured using 100% electricity from renewable sources.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaeternal_next
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosHeterogeneous Vinyl
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)25000
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)2.5
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    • Peso Neto (kg)3.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCVinyl flooring
    • Código UNSPSC30161707
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 16.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloVinyl Sheet Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniClass Resilient Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa