Publique sus productos
Flotex Colour tiles
Flotex Colour tiles

    Flotex Colour tiles

    Traducido por Google,

    La colección Flotex Color ofrece 3 sutiles diseños integrales: Metro, Calgary y Penang. También disponible en rollos de 2 metros de ancho.

    El suelo flocado Flotex es un revestimiento textil único que combina las características resistentes y duraderas de un suelo resiliente con la calidad, calidez y comodidad de una alfombra. Las fibras de nailon 6.6 de alta calidad capturan los alérgenos y el polvo fino del aire, que liberan sin esfuerzo en cualquier acción de limpieza. Las losas Flotex son extremadamente estables dimensionalmente, fáciles de instalar y ofrecen una buena resistencia al deslizamiento y una excelente reducción del sonido de impacto y absorción del sonido.

    Especificaciones
    • Tile size: 50 x 50 cm.
      The Flotex Colour tile collection consists of 61 colours. The lastest collection has been launched in May 2024.

      Installation method: glued
      Classification commercial use (EN-ISO 10874): 33
      Total thickness (ISO 1765): 5.0 mm
      Total weight (ISO 8543): 4.8 kg/m2
      Pile composition: 100% polyamide 6.6
      Dimension stability (ISO 2551/EN986): ≤ 0.10 %
      Abrasion resistance (EN 1307 annex F): > 1000 cycles
      Castor chair continuous use (ISO 4918): r ≥ 2.4
      Colour fastness to light (EN-ISO 105-B02): ≥ 6
      Slip resistance: dry and wet low slip risk
      Acoustic impact noise reduction (EN-ISO 717-2): ΔLw ≥ 19 dB
      Acoustic sound absorption (ISO 354): αw = 0.10 (H)
      Water impermeability (EN 1307 annex G): pass
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Flotex tiles contain up to 59% recycled content by weight.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK
      Content of specific dangerous substances (EN 14041): compliant

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

      Awarded with the Allergy UK Seal of Approval™ from the British Allergy Foundation.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaflotex-colour-tiles
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosFlotex Flocked Flooring
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)5
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)4.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniClass Carpet Tiles

    Disponibilidad en regiones

    Europa