Publique sus productos
Allura
Allura
Allura
Allura
Allura
Allura

    Allura

    "La colección Allura de Forbo es una gama de losetas vinílicas de diseño muy versátiles que se adaptan a una amplia variedad de aplicaciones. Cada diseño se presenta en su forma natural. Los tonos de color, los granos, el tamaño de la lama y el relieve se crean del mismo modo en que el material natural se muestra en la vida real. Allura combina la estética de un pavimento de madera o piedra natural con las ventajas de una loseta vinílica resistente y duradera: calidez, absorción del ruido, fácil instalación y mantenimiento. Además, toda una serie de criterios medioambientales convierten a Allura en la mejor opción: sin fltalatos, con materias primas recicladas, producida con energía verde en un eficiente centro de producción que puede presumir de su capacidad del reciclaje del 100%."
    Especificaciones
      • Collection: Wood and Material Luxury Vinyl Tiles in different tile and plank sizes
      • Allura Dryback meets the requirements of EN-ISO 10582

        Tile sizes: 50 x 50 cm, 100 x 100 cm, 100 x 50 cm and 75 x 25 cm
        Plank sizes: 180 x 32 cm, 150 x 28 cm, 150 x 20 cm, 120 x 20 cm, 100 x 15 cm, 75 x 25 cm and 75 x 15 cm
        Total thickness 0.7: 2.5 mm - Wearlayer thickness 0.70 mm
        Total thickness 0.55: 2.2 mm - Wearlayer thickness 0.55 mm
        Total thickness 0.4: 2 mm - Wearlayer thickness 0.40 mm
        Total weight 0.7: 3600 g/m²
      • Total weight 0.55: 3150 g/m²
        Total weight 0.4: 2850 g/m²
        Domestic use (EN-ISO 10874): 23
        Commercial use (EN-ISO 10874) 0.7: 34
        Commercial use (EN-ISO 10874) 0.55: 33
        Commercial use (EN-ISO 10874) 0.4: 32
        Light industrial use (EN-ISO 10874) 0.7: 43
        Light industrial use (EN-ISO 10874) 0.55: 42
        Light industrial use (EN-ISO 10874) 0.4: 41
      • Wearlayer binder content (EN-ISO 10582): Type 1

        Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
        Slip resistance (ramp test, DIN 51130): R10
        Acoustical impact noise reduction (EN-ISO 717-2) 0.7 and 0.55: 6 dB
        Acoustical impact noise reduction (EN-ISO 717-2) 0.4: 5 dB
        Residual indentation (ISO 24343-1): ≤ 0.10 mm - typical value 0.04 mm
        Colour fastness to light (ISO 105-B02 method 3): ≥ 6
        Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3

        Resistance to chemicals (EN-ISO 26987): very good
        Dimension stability (EN-ISO 23999): ≤ 0.05%
        Recycled content (mass): 13%
        Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1,G,CS
        Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
        Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
        Body voltage (EN 1815): ≤ 2.0 kV

        All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
        All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
        The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFO-AL-07
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosLuxury Vinyl Tiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-02-04
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Tile Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings

    Disponibilidad en regiones

    Europa