Publique sus productos
Allura Decibel 0.35/0.8 LVT
Allura Decibel 0.35/0.8 LVT
Allura Decibel 0.35/0.8 LVT
Allura Decibel 0.35/0.8 LVT
Allura Decibel 0.35/0.8 LVT

    Allura Decibel 0.35/0.8 LVT

    Traducido por Google,

    Allura Decibel es la solución de suelos acústicos LVT de Forbo. Estas losetas de vinilo de lujo ofrecen una combinación única de rendimiento acústico de 19 dB y excelentes propiedades técnicas, como la máxima estabilidad dimensional y la mejor resistencia a la indentación de su clase. El método de instalación mediante adhesivo permite una colocación sencilla y rápida. Allura Decibel ofrece diseños realistas de madera y otros materiales en diferentes colores, tamaños y formas. La colección está disponible con una capa de desgaste de 0,8 y 0,35 mm de espesor.
    Todos los artículos están disponibles bajo pedido en una versión de biomasa Allura Decibel b+.

    Especificaciones
    • Collection: Wood and Material Luxury Vinyl Tiles in different tile and plank sizes
      Allura Decibel meets the requirements of EN-ISO 11638

      Tile sizes: 50 x 50 cm, 75 x 50 cm and 100 x 100 cm
      Plank sizes: 100 x 16.6 cm, 100 x 20 cm, 120 x 20 cm and 150 x 20 cm
      Total thickness 0.35: 3.15 mm - Wearlayer thickness 0.35 mm
      Total thickness 0.8: 4.00 mm - Wearlayer thickness 0.80 mm
      Total weight 0.35: 2300 g/m²
      Total weight 0.8: 3600 g/m²
      Domestic use (EN-ISO 10874): 23
      Commercial/light industrial use (EN-ISO 10874) 0.35: 32
      Commercial/light industrial use (EN-ISO 10874) 0.8: 34/42

      Wearlayer binder content (EN-ISO 10582): Type 1
      Castor chair continuous use (ISO 4918): yes
      Slip resistance (DIN 51130): R10
      Acoustical impact noise reduction (EN-ISO 717-2): 19 dB
      Residual indentation - typical value (ISO 24343-1) 0.35: 0.12 mm
      Residual indentation - typical value (ISO 24343-1) 0.8: 0.11 mm
      Light fastness (ISO 105-B02):  ≥ 7
      VOC emissions (ISO 16000-9) 0.35: < 10 μg/m3
      VOC emissions (ISO 16000-9) 0.8: < 50 μg/m3

      Resistance to chemicals (EN-ISO 26987): good
      Dimension stability - after exp. to heat (EN-ISO 23999): ≤ 0.05%
      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1
      Slip resistance (EN 13893): μ > 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): < 2kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFO-AL-DB
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosLuxury Vinyl Tiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-15
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 62 48
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings

    Disponibilidad en regiones

    Europa