Publique sus productos
Losetas autoportantes Allura Flex
Losetas autoportantes Allura Flex
Losetas autoportantes Allura Flex
Losetas autoportantes Allura Flex
Losetas autoportantes Allura Flex

    Losetas autoportantes Allura Flex

    "Allura Flex es una colección de lamas y losetas vinílicas heterogéneas de alta calidad y estabilidad dimensional que han sido especialmente diseñadas para su instalación autoportante con el uso de un fijador. La combinación de un soporte de fibra de vidrio con las múltiples capas calandradas bien equilibradas ofrece durabilidad, resistencia y longevidad. Nuestros pavimentos Allura Flex son fáciles de limpiar, contribuyendo así a crear entornos higiénicos; y sus diseños realistas transmiten una sensación de bienestar, realzando la calidad de todo tipo de interiores comerciales. Las losetas autoportantes se fabrican mediante una tecnología sin ftalatos y resultan tan prácticas como estéticas."
    Especificaciones
    • Collection: Wood and Material Luxury Vinyl Tiles in different tile and plank sizes
      Allura Flex meets the requirements of EN-ISO 11638

      Tile sizes: 50 x 50 cm, 100 x 100 cm, 100 x 50 cm and 75 x 25 cm
      Plank sizes: 150 x 28 cm, 150 x 20 cm, 120 x 20 cm, 100 x 15 cm, 75 x 25 cm and 75 x 15 cm
      Total thickness 1.0: 5 mm - Wearlayer thickness 1 mm
      Total thickness 0.55: 4 mm - Wearlayer thickness 0.55 mm
      Total weight 1.0: 6300 g/m²
      Total weight 0.55: 5100 g/m²
      Domestic use (EN-ISO 10874): 23
      Commercial use (EN-ISO 10874) 1.0: 34
      Commercial use (EN-ISO 10874) 0.55: 33
      Light industrial use (EN-ISO 10874): 42

      Wearlayer binder content (EN-ISO 10582): Type 1
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Slip resistance (DIN 51130): R10
      Acoustical impact noise reduction (EN-ISO 717-2): 14 dB
      Residual indentation (ISO 24343-1): ≤ 0.20 mm - typical value 0.10 mm
      Colour fastness to light (ISO 105-B02): ≥ 6
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.02 mg/m3

      Resistance to chemicals (EN-ISO 26987): very good
      Dimension stability (EN-ISO 23999): ≤ 0.05%
      Recycled content (mass) 1.0: 23%
      Recycled content (mass) 0.55: 20%
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1,L,CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2.0 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFO-AL-FL
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosLuxury Vinyl Tiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-02-04
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Tile Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings

    Disponibilidad en regiones

    Europa