Publique sus productos
Allura Puzzle loose lay LVT
Allura Puzzle loose lay LVT
Allura Puzzle loose lay LVT
Allura Puzzle loose lay LVT
Allura Puzzle loose lay LVT
Allura Puzzle loose lay LVT

    Allura Puzzle loose lay LVT

    Traducido por Google,

    Las exclusivas baldosas con forma de puzle de los suelos Allura Puzzle de Forbo se pueden instalar rápidamente y sin pegamento, con la ventaja de que también son fáciles de quitar, reutilizar y reciclar.

    Las baldosas LVT de colocación flotante Allura Puzzle están disponibles en 12 hermosos diseños, que van desde madera realista hasta efectos de piedra y hormigón. Las baldosas de 96 x 96 cm se unen mediante un sistema de encaje tipo puzzle que resulta prácticamente imperceptible una vez instaladas. Allura Puzzle se adapta a pequeñas irregularidades en el subsuelo, no requiere adhesivos y puede utilizarse en los entornos más exigentes. Los suelos Allura Puzzle son totalmente reciclables, contribuyendo así a la economía circular.

    El pavimento Allura Puzzle se utiliza con frecuencia en supermercados, zonas públicas y otros lugares con mucho tránsito. Este pavimento le sorprenderá gratamente por su rendimiento, su aspecto y la facilidad y rapidez de su instalación.

    Especificaciones
    • Tile size: 96 x 96 cm
      Installation method: puzzle connected loose lay
      Classification domestic use (EN ISO 10874): class 23
      Classification commercial use (EN ISO 10874): class 34
      Classification light industrial use (EN ISO 10874): class 43
      Total thickness (EN-ISO 24346): 5 mm
      Wear layer thickness (EN-ISO 24340): 0.70 mm
      Squareness and straightness (EN-ISO 24342): < 400 mm < 0.25 mm / > 400 mm < 0.35 mm
      Total weight (ISO 23997): 7900 g/m²
      Wearlayer binder content (EN-ISO 10582): Type 1

      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Slip resistance (ramp test - DIN 51130): R10
      Acoustical impact noise reduction (EN-ISO 717-2): 7 dB
      Residual indentation (EN-ISO 24343-1): ≤ 0.10 mm (typical value ~ 0.05 mm)
      Colour fastness to light (EN-ISO 105-B02 method 3): ≥ 6
      Resistance to chemicals (EN-ISO 26987): very good
      Dimension stability (EN-ISO 23999): ≤ 0.05%
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.02 mg/m³
      Recycled content (mass): 30%

      Allura meets the requirements of EN 14041:2004
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1,L,CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV 

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFO-AL-PZ
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosLuxury Vinyl Tiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-04
    • Número de edición3
    • Altura (mm)960
    • Ancho (mm)960
    • Profundidad (mm)5
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    • Peso Neto (kg)7.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCVinyl flooring
    • Código UNSPSC30161707
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_71_68
    • Descripción Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa