Publique sus productos
Coral®
Coral®
Coral®

    Coral®

    Los sistemas para zonas de acceso Coral ofrecen un rendimiento excelente incluso en los entornos más exigentes. Tanto si se trata de lluvia, nieve, arena o polvo, Coral evita su entrada en el edificio. Los sistemas Coral son extremadamente funcionales y gracias a la gran variedad de opciones de diseño, siempre constituyen una parte integral del diseño del edificio. Con casi 50 años de experiencia, Coral es líder en el mercado internacional de sistemas textiles para zonas de acceso y ofrece ahora más variedad que nunca. Cada una de las gamas de la colección se ha diseñado para hacer frente a un tipo diferente de suciedad, ya que cada entrada es única y presenta sus propias necesidades.
    Especificaciones
    • Collection: 8 different colours in a multi-coloured linear design
      Roll width: 205 cm
      Roll length: 27.5 m
      Also available in mats with size 105x155 cm
      Total thickness: ± 9 mm
      Manufacturing method: tufted 5/32”cut pile
      Pile material: regenerated ECONYL® polyamide
      Tuft base: 100% recycled non-woven
      Backing: EVERFORT vinyl (phthalate free)
      Total weight: ± 3950 g/m²
      Pile installation weight: 750 g/m²
      Pile thickness: ± 6.3 mm
      Pile density: 0.111 g/cm3
      Number of tufts: ± 79.300/m²
      Colour fastness to light: 7

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ > 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFO-CO-CO
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosEntrance Flooring Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-12-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)27500
    • Ancho (mm)2050
    • Profundidad (mm)9
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioVinilo
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    • Peso Neto (kg)3.95
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Accesos
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 69 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 11 19 11
    • Título OmniClass Floor Mats
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa