Publique sus productos
Flotex® Planks Wood
Flotex® Planks Wood
Flotex® Planks Wood

    Flotex® Planks Wood

    Flotex no es un verdadero pavimento textil, ni un pavimento flexible 100%, si no que la composición densa y única de sus fibras ofrece lo mejor de ambos tipos de productos: confort y resistencia. Flotex constituye una solución ideal para aquellas instalaciones que precisan seguridad, higiene y bienestar. Teniendo en cuenta que actualmente la modularidad constituye una fuerte tendencia, hemos desarrollado esta nueva colección de Flotex en lamas de 100x25 cm con 6 diseños únicos, con los cuales se pueden crear diseños conotemporáneos que se adapten a todo tipo de instalaciones.
    Especificaciones
    • Plank size: 100 x 25 cm. Packaging per carton: 10 (2,5 m2)
      Classification commercial use (EN-ISO 10874): 33
      Total thickness (ISO 1765): 5.0 mm
      Total weight (ISO 8543): 4.8 kg/m2
      Pile composition: 100% polyamide 6.6
      Dimensional stability (EN 986): ≤ 0.10 %
      Slip resistance BS-7976-2 (UK SRG pendulum): dry - low slip risk, wet - low slip risk
      Acoustic impact noise reduction (EN-ISO 717-2): ΔLw ≥ 19 dB
      Acoustic sound absorption (ISO 354): αw = 0.10 (H)
      Castor chair continuous use (ISO 4918): r ≥ 2.4
      Colour fastness to light (EN ISO 105-B02): ≥ 5
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Abrasion resistance (EN 1307 annex F): > 1000 cycles
      Water impermeability (EN 1307 annex G): pass

      Flotex is manufactured using 100% electricity made from renewable resources.
      Flotex planks contain up to 59% recycled content by weight.
      Flotex is approved by Allergy UK. All Flotex products are tested for indoor air emissions in accordance with EN 16516 after 3 days and 28 days.
      Life Cycle Assessment is the foundation for securing the lowest environmental impact.
      Flotex meets SKA rating criteria for M12 for soft floor coverings in office, retail and higher education schemes.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK
      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV
      Content of specific dangerous substances (EN 14041): compliant

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFO-FL-PL-DA-WO
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosFlotex Flocked Flooring
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)5
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)4.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniClass Carpet Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Sudamerica Norteamérica Asia